Telaio di montaggio per piastre di forza del tipo 9260AA / 9428A
9428A
Il telaio di montaggio del tipo 9428A consente un'installazione semplice e modulare delle piastre di forza portatili tipo 9260AA nel pavimento.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Montaggio versatile
- Installazione semplice
- Modulare
- Costruzione leggera
- Livello regolabile
I telai di montaggio del tipo 9428A consentono l'installazione modulare delle piastre di forza portatili del tipo 9260AA e dei manichini dei tipi 9418A3, 9418A5 e 9418A6 nel pavimento. I telai sono disponibili in diverse dimensioni. I telai di montaggio sono realizzati in alluminio e sono facilmente assemblabili. I telai sono incollati in modo permanente alla fondazione con una malta adatta. I telai di montaggio possono essere combinati liberamente per consentire l'installazione di piastre di forza che si estendono su più telai. In alternativa, i manichini dei tipi 9418A3 e 9418A6 possono essere montati sui telai al posto delle piastre di forza della stessa dimensione. Per evitare la formazione di derivazioni di forza, dopo il montaggio rimane uno spazio di 3 mm tra le piastre di forza e i manichini.
Caricamento in corso
Caricamento in corso