Termocoppie ad angolo, tipo J, 400°C / 6197A

6197A
Le termocoppie ad angolo sono adatte per monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento. Le termocoppie ad angolo sono utili nei casi in cui non è possibile o non si desidera un'uscita del cavo diritta, ad esempio nei collettori a canale caldo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Breve tempo di risposta alle variazioni di temperatura per reazioni rapide nel sistema controllato
- Robusto contro le sollecitazioni meccaniche
- La molla di protezione dalla curvatura funge da protezione meccanica
- Intervallo di temperatura: 0 ... 400°C
- Ferro di tipo J / cupro-nichel secondo DIN EN 60584 e ANSI 96.1
I sensori di temperatura del tipo 6197A rilevano la temperatura nello stampo a iniezione e aiutano a monitorare e ottimizzare il processo di stampaggio a iniezione. Il principio di misurazione si basa sulle termocoppie di tipo J. Queste termocoppie angolari sono adatte per misurare la temperatura su stampi a iniezione e pressofusione di plastica. I sensori angolari sono utili quando non è possibile o non si desidera un'uscita del cavo dritta, ad esempio per motivi di spazio sui collettori a canale caldo. La molla di protezione dalla piegatura del cavo di collegamento funge da protezione meccanica. Il sensore può essere fissato facilmente con una vite.
Caricamento in corso
Caricamento in corso