Termocoppie con cappuccio a baionetta, tipo J, 400°C / 6198A

Le termocoppie con tappo a baionetta servono a monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento. La lunghezza di installazione può essere variata ruotando il tappo a baionetta.

6198A

Le termocoppie con tappo a baionetta servono a monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento. La lunghezza di installazione può essere variata ruotando il tappo a baionetta.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Breve tempo di risposta alle variazioni di temperatura per reazioni rapide nel sistema controllato
  • La lunghezza dell'installazione può essere variata
  • La molla di protezione dalla curvatura funge da protezione meccanica
  • Intervallo di temperatura: 0 ... 400°C
  • Ferro di tipo J / cupro-nichel secondo DIN EN 60584 e ANSI 96.1
I sensori di temperatura del tipo 6198A sono adatti a rilevare la temperatura nello stampo a iniezione e a monitorare e ottimizzare il processo di stampaggio a iniezione. Il principio di misurazione si basa sulle termocoppie di tipo J. Le termocoppie con cappuccio a baionetta sono utilizzate preferibilmente per la misurazione della temperatura negli utensili, ad esempio per lo stampaggio a iniezione o l'estrusione di materie plastiche nell'industria della plastica. Grazie alla speciale forma della punta, questi sensori di temperatura sono adatti all'uso in fori lisci e conici. La rigida molla di compressione in acciaio inossidabile resistente alla ruggine e agli acidi, che funge contemporaneamente da protezione contro le piegature, assicura che la punta della sonda eserciti una pressione di contatto costante nel foro. La lunghezza di installazione può essere variata ruotando il tappo a baionetta. Il tappo a baionetta è disponibile in diversi diametri. Gli adattatori a vite sono disponibili in varie versioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso