Trasduttori di coppia per auto, SUV e furgoni / RoaDyn P1 for passenger cars

RoaDyn P1 for passenger cars
Questi trasduttori di coppia per ruote forniscono misurazioni precise della coppia per l'acquisizione dei dati sul carico stradale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Due campi di misura indipendenti del 10% e del 100%.
- Montaggio rapido e semplice su diversi supporti con relativi adattamenti
- Tempo di installazione inferiore a 15 minuti
- Bassa massa aggiuntiva non sospesa e basso momento d'inerzia
- Identificazione automatica e trasmissione dei dati tramite telemetria in campo lontano
- Quattro canali di temperatura aggiuntivi per il semplice collegamento di sensori di tipo K
Il sistema di misura ha tre componenti principali: il Trasduttore di coppia della ruota, il modulo di trasmissione dati e l'elettronica di bordo (unità di controllo). Per la trasmissione dei dati dalla ruota rotante all'elettronica di bordo è disponibile un sistema di telemetria digitale senza fili. I Trasduttori di coppia della serie RoaDyn P1xT sostituiscono la parte centrale del cerchio, consentendo così un'integrazione ottimale nel sistema di sospensione, cioè nella posizione più efficace per acquisire le forze o le coppie della ruota. Il montaggio del trasduttore di coppia sul veicolo è paragonabile alla sostituzione di una ruota standard. La coppia di trazione My viene misurata con sensori al quarzo piezoelettrici. I due campi di misura commutabili consentono di misurare con estrema precisione sia coppie piccole che molto grandi. I segnali vengono amplificati ed elaborati nel sistema elettronico integrato nella ruota. È disponibile un sistema digitale con CAN bus (telemetria) per la trasmissione al sistema di acquisizione dei dati del cliente. I moduli di trasmissione possono essere scambiati rapidamente e facilmente tra loro. Oltre alla coppia di trazione My, il sistema di telemetria digitale (famiglia 9811B) è in grado di trasmettere tre segnali di temperatura (e un segnale di temperatura dell'elettronica della ruota).
Caricamento in corso
Caricamento in corso