Trasduttori di pressione assoluta per applicazioni racing, campi di pressione da 5 a 250 bar / 4080B

Progettata per le applicazioni racing, la famiglia di trasduttori di pressione piezoresistivi 4080B con filettatura M6 offre nuove possibilità di installazione in auto, poiché il peso e la compattezza sono fattori chiave.

4080B

Progettata per le applicazioni racing, la famiglia di trasduttori di pressione piezoresistivi 4080B con filettatura M6 offre nuove possibilità di installazione in auto, poiché il peso e la compattezza sono fattori chiave.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dimensione della filettatura M6x1
  • Peso: <13.5 g
  • Intervallo di temperatura compensato: 25 ... 150°C
  • Misura della temperatura interna
  • Varianti con connettore Lemo o cavo volante
  • Omologato FIA
La famiglia di trasduttori di pressione assoluta 4080B è stata progettata per resistere al duro ambiente delle corse e per i banchi prova in fabbrica. L'elemento di misura completamente separato dai media consente di operare senza preoccuparsi delle prestazioni o dell'affidabilità del trasduttore. La famiglia 4080B ha dimostrato la sua forza nelle classi motoristiche più elevate, dove robustezza e prestazioni sono essenziali, soprattutto per i trasduttori utilizzati nei sistemi di controllo. I campi di misura di 5, 10, 20, 130 e 250 bar con un'uscita da 0,2 a 4,4 VCC coprono la maggior parte delle applicazioni, come i sistemi di sterzo e di frenatura, i circuiti idraulici, dell'acqua e dell'olio e le misure di pressione del cambio, del pneumatico e del carburante. Inoltre, il Trasduttore include un'uscita di tensione di temperatura da 2,4 a 4,2 VCC. Questa sonda di temperatura si trova sull'elemento di pressione sensibile stesso e fornisce dati utili per la diagnosi. La compatibilità elettromagnetica migliorata garantisce un funzionamento affidabile e una qualità di misura anche in ambienti con effetti elettrici o elettromagnetici.
Caricamento in corso
Caricamento in corso