Unità di misura e controllo per il sistema ANALYSE, per il controllo del test e l'acquisizione dei dati / 5413-2777XE

5413-2777XE
Le unità di misura e controllo dei sistemi Kistler Analyse si occupano del monitoraggio, dell'analisi e del controllo dei profili di misura e dei test nel settore della tecnologia di fissaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Registra i misurandi analogici e incrementali
- Monitoraggio dei profili di misura
- Unità di controllo in combinazione con un'unità di controllo con servoregolatore (Tipo 5413-2777P)
Le unità di misura e controllo sono sistemi altamente integrati, precisi e modulari per acquisire un'ampia gamma di misurandi. Acquisiscono tutti i valori di misura e gestiscono l'elaborazione a valle e le attività di controllo. Le attività di misura e controllo vengono eseguite in tempo reale e il software testXpert genera visualizzazioni grafiche dei profili di misura in tempo quasi reale. Una volta iniziato il test, l'unità di misura e controllo gestisce autonomamente tutte le attività di misurazione e controllo. Il sistema PC con il software di misurazione e valutazione viene utilizzato per la valutazione, l'archiviazione e la visualizzazione della prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso