I dinamometri rotanti wireless (RCD wireless) con tecnologia piezoelettrica aprono nuove strade per la misurazione di alta precisione e l'analisi dei processi, soprattutto in combinazione con un nuovo software, Piezo Tool System (PTS).
Grazie alla comunicazione wireless, i cavi nella sala macchine appartengono ormai al passato: il ricevitore può trasmettere i dati direttamente a un PC. Sviluppata appositamente per le attività industriali, l'applicazione PTS offre tutte le funzioni di analisi e misurazione necessarie per una valutazione efficiente dei volumi di dati, indipendentemente dalle dimensioni. I dati possono essere utilizzati per più funzioni: anche su utensili di piccole dimensioni, ad esempio, è possibile visualizzare l'innesto di ciascun dente con un'elevata risoluzione, oppure massimizzare la durata di vita dell'utensile.