MiniDyn: la serie MiniDyn comprende il 9119AA1 e il 9119AA2. Il primo, che raggiunge frequenze fino a 6kHz, è adatto per lavorazioni ad alta precisione con forze comprese 1 N a 4kN, con velocità fino a 60000 rpm. Il 9119AA2 include una superficie più ampia di aggancio (107x80 mm), così come frequenze naturali oltre i 4kHz in tutte e tre le direzioni. Queste caratteristiche permettono l'analisi dei processi con velocità fino a 40.000 rpm. Il 9119 AA2 è adatto per il montaggio su banco e può essere usato anche come sistema modulare con adattatori per il montaggi su tornio.
MidiDyn: il dinamometro multicomponente Kistler MidiDyn 9129AA è il più venduto nel nostro portfolio. Con un range di misurazione da 10 a 10kN e un'area di montaggio di 150x107 mm, questo è uno strumento versatile sviluppato per montaggio su banco o come sistema modulare da installare su torni a torretta.
MaxiDyn: il dinamometro multicomponente 9139AA compatto e robusto, include un ampio range di misurazione (fino a 30kN), per assicurare misurazioni precise delle forze di taglio in processi di lavorazione pesanti.