La progettazione affidabile di micro elementi di fissaggio per l'assemblaggio di prodotti 3C richiede banchi di prova affidabili.

Industria elettronica 3C - Test dei microfissaggi

Garantire un assemblaggio affidabile

L'assemblaggio dei dispositivi di fissaggio è uno dei processi di giunzione più importanti nella produzione, anche nell'industria 3C (computer, comunicazioni ed elettronica di consumo). Molti componenti e assemblaggi di smartphone, come le schede multistrato (MLB), i motori a vibrazione, i moduli antenna e i moduli fotocamera, sono uniti con elementi di fissaggio in un processo solitamente automatizzato. Viene utilizzata una varietà di elementi di fissaggio filettati, compresi i micro elementi di fissaggio di dimensioni comprese tra M0,8 e M2. 

Nell'industria 3C, i requisiti in termini di velocità e qualità di assemblaggio sono estremamente rigorosi. Il monitoraggio della qualità end-to-end è necessario per i microfissaggi, gli strumenti di fissaggio e le giunzioni bullonate. I test standard dei dispositivi di fissaggio filettati in conformità alla norma ISO 16047 - dallo sviluppo del prodotto alla produzione - sono un metodo riconosciuto per garantire e dimostrare la loro qualità. Tuttavia, questo standard copre solo i test per i dispositivi di fissaggio filettati di dimensione M3 o superiore. Ciò significa che, al momento, non esistono test di coppia e forza di serraggio standardizzati per i microfissaggi utilizzati nell'industria elettronica 3C. 

I produttori sono costretti a utilizzare i propri metodi di prova basati su un numero ridotto di parametri di controllo, spesso specificando solo la coppia di rottura degli elementi di fissaggio. Il rischio di una progettazione difettosa, di reclami, di richiami e dei costi che ne derivano è quindi grande e praticamente inevitabile.

Qualità premium nell'assemblaggio dei dispositivi di fissaggio dei prodotti elettronici 3C - grazie alla progettazione e ai test affidabili dei giunti bullonati e dei micro dispositivi di fissaggio < M3

Quanto è importante il coefficiente di attrito per l'assemblaggio dei dispositivi di fissaggio nello sviluppo dei prodotti elettronici 3C?

The friction coefficient is very important for the design of bolted joints in 3C industry’s fastener assembly.
Quanto è importante il coefficiente di attrito per l'assemblaggio dei dispositivi di fissaggio nello sviluppo dei prodotti elettronici 3C?

Un giunto bullonato affidabile dipende da diversi parametri. Il parametro decisivo per determinare la qualità di una giunzione bullonata è il coefficiente di attrito. La conoscenza di questo coefficiente gioca un ruolo fondamentale nella progettazione di elementi di fissaggio filettati e di giunzioni bullonate sia nello sviluppo del prodotto che nella produzione dell'industria 3C.

È necessario per calcolare la coppia di serraggio e il conseguente precarico che tiene insieme le parti. Quest'ultimo dipende da una serie di fattori che influenzano il coefficiente di attrito, come il tipo di testa dell'elemento di fissaggio, la classe di resistenza, il rivestimento, la microincapsulazione, la lubrificazione e molto altro. Il coefficiente di attrito deve quindi essere determinato con la massima precisione possibile.

Sempre in sicurezza con i banchi di prova ANALYSE di Kistler - vantaggi

Process reliability

Affidabilità del processo

  • Processi produttivi pianificabili
  • Garanzia di affidabilità dei giunti bullonati
  • Trasparenza: documentazione completa e tracciabilità
Cut costs

Riduzione dei costi

  • Nessun fermo di produzione dovuto a coppie di serraggio errate
  • Prevenzione di reclami e richiami
Excellent flexibility

Eccellente flessibilità

  • Progettazione modulare dei sistemi di prova (espandibile)
  • Software testXpert, noto e facile da usare, con processi di prova predefiniti e liberamente configurabili per test affidabili
Global support

Assistenza globale

  • Consulenza e assistenza da parte dei nostri esperti di tecnologia di fissaggio per l'intero processo di fissaggio
  • Tutto da un'unica fonte: hardware e software per giunzioni bullonate affidabili
  • Accreditati in conformità alla norma DIN EN ISO 17 025 come laboratorio fisso e per la calibrazione in loco

Con la nostra esperienza, i nostri banchi di prova per il fissaggio e i nostri sistemi di analisi, vi aiuteremo a realizzare assemblaggi di fissaggio di alta qualità per i prodotti 3C, dallo sviluppo alla produzione, secondo la norma ISO 16047.

Affidatevi alle nostre conoscenze applicative complete e di prima mano: dalla progettazione dei concetti di prova all'assicurazione della qualità attraverso la documentazione e l'archiviazione. In qualità di fornitore qualificato e accreditato secondo la norma DIN EN ISO 17025, offriamo anche ricalibrazioni tracciabili in loco dei nostri sensori. 

I nostri sistemi di prova per determinare il coefficiente di attrito dei microfissaggi e delle giunzioni bullonate, insieme al software associato, acquisiscono tutti i valori misurati e presentano i risultati documentati in un formato chiaro. I moduli software di facile utilizzo aiutano a gestire le attività e a memorizzare tutti i dati relativi alle attività di prova. 

I banchi di prova ANALYSE, altamente avanzati, consentono di eseguire facilmente i seguenti test per micro elementi di fissaggio di dimensioni inferiori a M3:

  • Determinazione e analisi del coefficiente di attrito
  • Test di avvitamento
  • Prova di coppia di rottura 
  • Capacità di carico della testa della vite
Vertical ANALYSE test stand for determining friction coefficients of micro fasteners

Sistemi di test e analisi ANALYSE per la progettazione ottimale di micro elementi di fissaggio e giunzioni bullonate nello sviluppo di prodotti elettronici 3C

Determinare il coefficiente di attrito, la coppia di serraggio e la forza di precarico dei microfissaggi durante lo sviluppo del prodotto.

Volete garantire ai vostri clienti giunti bullonati affidabili?

Affidatevi alla nostra esperienza diretta!