L'ampio campo di misura e l'alta prestazione di elaborazione del segnale rendono la famiglia 5811A particolarmente adatta all'acquisizione di dati per determinare i requisiti della catena di misura in situ. In combinazione con il servizio di calibrazione accreditato di Kistler, i nuovi dispositivi portatili possono essere utilizzati come strumento di riferimento per verificare il corretto funzionamento del sensore. Ad oggi, la famiglia 5811A è composta da due dispositivi - il 5811A00 e il 5811A01 - che possono sembrare simili, ma in realtà sono progettati per soddisfare requisiti diversi. Oltre che come amplificatore di carica, il modello 5811A00 può essere utilizzato come strumento di servizio per testare l'isolamento delle catene di misura piezoelettriche (sensore e cavo) per controllare e garantire la qualità della catena di misura.
Il 5811A01, invece, è dotato di tre canali che consentono misure multicanale. Pertanto, oltre che come amplificatore di carica, questo modello può essere utilizzato come dispositivo di monitoraggio ovunque si misurino grandezze meccaniche con sensori piezoelettrici, trasmettitori e dispositivi Kistler IO-Link.
Entrambi i dispositivi sono dotati di un alloggiamento robusto e protetto dagli urti e di uno schermo grafico a sfioramento che consente agli utenti di configurare il dispositivo e di visualizzare i dati di misura acquisiti in forma numerica, come barra o grafico y/t. Due pulsanti laterali consentono di azionare le funzioni principali indossando i guanti. Con un peso di circa 800 grammi, i nuovi dispositivi rappresentano un'alternativa maneggevole e leggera alle soluzioni più frammentate e limitate dal punto di vista funzionale del passato, consentendo di effettuare misure e registrazioni di segnali in loco senza problemi e senza bisogno di fonti di alimentazione. Realizzati per resistere alle condizioni più difficili, con protezione IP54 contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, offrono un'ampia gamma di opzioni di misura e possono essere adattati a diversi compiti di misurazione.
Un'opzione di misura moderna e facile da usare
La modalità di valutazione consente di eseguire test periodici di un processo in base ai limiti definiti dall'utente. Inoltre, offre la possibilità di visualizzare il segnale di misura su un grafico personalizzabile. Il dispositivo può memorizzare preimpostazioni di configurazioni di misura generate dall'utente, il che non solo consente un rapido scambio tra attività eseguite ripetutamente, ma garantisce anche che tali attività vengano eseguite con impostazioni identiche, producendo così serie di dati coerenti. Ciò consente agli utenti di confrontare, analizzare e verificare facilmente i risultati.
I nuovi dispositivi palmari 5811A di Kistler rappresentano una soluzione moderna e maneggevole per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati delle catene di misura piezoelettriche: Offrono modalità di misura personalizzabili, tra cui una funzionalità di registrazione, una varietà di opzioni di visualizzazione e sono dotati di un design di facile utilizzo. I dispositivi assicurano una verifica affidabile e completa dei parametri di processo e consentono processi di controllo della qualità anche negli spazi più angusti e sul campo.