Il sensore di pressione del cilindro 6054CU20 per l'analisi della combustione nei motori ad alte prestazioni, come quelli utilizzati negli sport motoristici, combina misure di alta precisione con la massima robustezza possibile. Esso completa la famiglia di sensori di pressione cilindri M5x0,5 di Kistler.
Nello sviluppo del nuovo sensore di pressione del cilindro 6054CU20, l'attenzione si è concentrata sulla massima precisione con una resistenza al sovraccarico notevolmente aumentata. Il sensore tipo 6054C, già affermato sul mercato e considerato il più preciso nella versione M5x0,5, è stato utilizzato come base per questo sviluppo. Con il sensore piezoelettrico di pressione del cilindro 6054CU20, Kistler è riuscita a combinare un'eccezionale accuratezza di misura con un livello di robustezza che fino ad oggi era disponibile solo in modelli meno precisi.






![New cylinder pressure sensor from Kistler offers maximum accuracy and robustness under extreme conditions [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-966e.webp)