Utilizzo immediato dei prodotti


Le procedure descritte di seguito spiegano come attivare la licenza di un software Kistler o di una funzionalità aggiuntiva di un dispositivo Kistler.

In questa pagina, sono riportate le procedure di attivazione dei seguenti prodotti:
Software Kistler:

  • jBEAM Lab 2897A
  • jBEAM Durability 2842A
  • KiStudio Lab
  • KiVision
  • KiDynamic
  • CEUS 10

Dispositivi Kistler con funzionalità aggiuntive:

  • Kistler LabAmps 5165A, 5166A, 5167A
  • WIM Datalogger 5204A
  • maXYmos 5847B, 5867B, 5877B
  • KiBox2 2895A

Per gli altri prodotti, consultate la pagina corrispondente visualizzabile digitando il codice o il nome del prodotto nella barra di ricerca.

Se ti serve aiuto per l’attivazione della licenza, rivolgiti a Kistler compilando il modulo di contatto.