Accelerometro triassiale capacitivo MEMS K-Beam, 10 g, alloggiamento in titanio, 8 V FSO / 8396A010DTTA00

Accelerometro triassiale capacitivo MEMS K-Beam, 10 g, alloggiamento in titanio, 8 V FSO
8396A010DTTA00
18045028
  • Accelerometro triassiale capacitivo MEMS
  • Intervallo di accelerazione: ±10 g
  • 0±8 V FSO, con uscita di temperatura
  • Connettore a 9 pin, alloggiamento in titanio
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
10 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (MEMS)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
800 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
2000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
NVH testing
Accelerometro con campo di misura di 10 g, uscita a fondo scala di 8 V con misurazione della temperatura, alloggiamento in titanio e connettore laterale a 9 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso