Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 30 mm, profondità della forcella 30 mm, risoluzione 0,6 mm, spina M8 a 3 poli / PKI-30/W-3-P2

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 30 mm, profondità della forcella 30 mm, risoluzione 0,6 mm, spina M8 a 3 poli
PKI-30/W-3-P2
18036969
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,6 mm a livello di amplificatore I
  • Larghezza della forcella: 30 mm, Profondità della forcella: 30 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Interruttore per il livello di amplificazione I/II
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
30 mm
Fork depth
30 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Position control, Counting of parts
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Position control, Counting parts
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso