Barriera luminosa a forcella, infrarossi, forcella l 10 mm d 20 mm, spina S2 a 7 poli, risoluzione >0,4 mm, elettronica esterna / PM-10-20/S2

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, forcella l 10 mm d 20 mm, spina S2 a 7 poli, risoluzione >0,4 mm, elettronica esterna
PM-10-20/S2
18037011
  • Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 10 mm, profondità della forcella 20 mm
  • Risoluzione con amplificatore a luce alternata: >0,4 mm
  • Risoluzione con amplificatore di impulsi: 0,1 mm
  • Collegamento: Spina S2, 7 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
20 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso