Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 10 mm, profondità della forcella 10 mm, spina M8 a 3 poli / PMI-10-10/3-P

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 10 mm, profondità della forcella 10 mm, spina M8 a 3 poli
PMI-10-10/3-P
18036904
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,4 mm
  • Larghezza della forcella: 10 mm, Profondità della forcella: 10 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
10 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso