Barriera luminosa a forcella, luce laser rossa, larghezza della forcella 30 mm, profondità della forcella 30 mm, spina M8 a 3 poli / PSL-30-30/W-3-P

Barriera luminosa a forcella, luce laser rossa, larghezza della forcella 30 mm, profondità della forcella 30 mm, spina M8 a 3 poli
PSL-30-30/W-3-P
18036985
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,3 mm
  • Larghezza della forcella: 30 mm, Profondità della forcella: 30 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
30 mm
Fork depth
30 mm
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red light
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 24 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
30 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Laser output power
<1 mW, laser class 2
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 40 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Dimensions and materials
Light beam diameter
0.2 mm
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso