Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 5 mm, profondità della forcella 5 mm, spina M8 a 3 poli, funzione di commutazione NO/NC / PXI-5-5/3-P

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 5 mm, profondità della forcella 5 mm, spina M8 a 3 poli, funzione di commutazione NO/NC
PXI-5-5/3-P
18036940
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,3 mm
  • Larghezza della forcella: 5 mm, Profondità della forcella: 5 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
5 mm
Fork depth
5 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Double sheet control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso