Barriera fotoelettrica in alloggiamento piatto, infrarossi, distanza massima 700 mm, connettore M8 a 3 poli / PGI/W-3-P

Barriera fotoelettrica in alloggiamento piatto, infrarossi, distanza massima 700 mm, connettore M8 a 3 poli
PGI/W-3-P
18036995
  • Barriera luminosa passante in alloggiamento piatto con risoluzione >1,4 mm
  • Distanza massima tra trasmettitore e ricevitore: 700 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
3 mm
Fork depth
3 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.1 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control, Counting parts
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso