Cavo di collegamento coassiale per sensori con connettore M4, 200°C, lunghezza 0,4 m / 1645C0,4

Cavo di collegamento coassiale per sensori con connettore M4, 200°C, lunghezza 0,4 m
1645C0,4
18000565
  • Cavo di collegamento coassiale (temperatura di esercizio: 0 ... 200°C)
  • Rivestimento: fluoropolimero
  • M4x0,35 pos. - Fischer KE112
  • Operating temperature range: -90 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-90 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Predefined cable length
0.4 m
Interfaces
Connection option (sensor side)
Welded
Connector type
M4 positive
Connection type (sensor)
M4 positive
Connection type (amplifier)
Fischer 102 negative
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter [mm]
2 mm
Cable color
Green
Weight
28 g

Il cavo di collegamento coassiale tipo 1645C è per sensori con connettore M4.

Caricamento in corso
Caricamento in corso