Cavo di collegamento per sensori di forza a 2 assi, V3, 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698AP2

Cavo di collegamento per sensori di forza a 2 assi, V3, 2 x KIAG 10-32 pos.
1698AP2
18044066
  • Cavo di collegamento a 2 conduttori per sensori di forza a 2 assi
  • Connessioni: V3 pos. a 2 x KIAG 10-32 neg.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68, IP65
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Used for
2-Component measurement
Cable properties
Predefined cable length
2 m
Cable properties
PFA ⌀2 mm with plastic braid
Interfaces
Number of conductors
2
Connector type
KIAG 10-32 positive, KIAG 10-32 positive, KIAG 10-32 positive
Cavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso