Cella di carico triassiale, Trasduttore di forza piezoelettrico Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33,72 klbf) / 9377D

- Cella di carico piezoelettrica triassiale con campi di misura Fx, Fy: -75 ... 75 kN e Fz: -150 ... 150 kN (±16,9 klbf / ±33,7 klbf)
- Precarico, calibrato e pronto a misurare
- Sensibilità nominale Fz: -1,95 pC/N
- Connessione: V3 neg.
Measuring ranges
Questa cella di carico triassiale è un trasduttore di forza piezoelettrico per la misurazione esatta di tutte le forze sulle tre componenti ortogonali che agiscono in una direzione arbitraria. Indipendentemente dal punto di applicazione della forza, le celle di carico con trasduttori di forza triassiali installati della famiglia 90x7 misurano tutte e tre le componenti della forza applicata con la massima risoluzione. Le celle di carico triassiali della famiglia 93x7 sono ottimamente precaricate, calibrate e immediatamente pronte per la misurazione. Le celle di carico triassiali sono montate sotto precarico tra due piastre e misurano forze di trazione e compressione in tutte le direzioni. In base al principio piezoelettrico, una forza produce una carica elettrica proporzionale. Questa viene condotta attraverso un elettrodo al connettore appropriato. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni dei Trasduttori di forza è molto rigida e determina un'elevata frequenza naturale, requisito necessario per misurare forze altamente dinamiche. Il connettore a 3 poli V3 neg. (design protetto) è dotato di un dispositivo di posizionamento. Questo garantisce un'assegnazione e un centraggio precisi dei pin e delle prese del connettore prima del collegamento. La connessione della Spina è protetta contro la rotazione. Dopo una corretta installazione, la cella di carico è pronta all'uso senza bisogno di ritaratura. I Trasduttori di forza triassiali consentono misurazioni semplici, dirette e molto precise.