Disco di pretensionamento per sensori SlimLine Tipo 9130C con vite M2 / 9410A0

9410A0
18007757
- Disco di precaricamento per sensori 9130C Slimline
- Filettatura della vite: M2x0,4, lunghezza: 8 mm
- Diametro interno/esterno: 2,7 mm / 8 mm
- Spessore del disco: 3,5 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso