Dispositivo di taratura mobile caliTEST mobile 300 per chiavi dinamometriche / caliTEST mobile 5413-5721

Dispositivo di taratura mobile caliTEST mobile 300 per chiavi dinamometriche
caliTEST mobile 5413-5721
20000169
  • Dispositivo di taratura mobile per la taratura e il collaudo a norma di chiavi dinamometriche indicatrici e di regolazione
  • Incertezza di misura raggiungibile pari a ≤1%
  • Trasduttori di coppia di riferimento multirange
  • Piattaforma software CEUS
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Il dispositivo di taratura è costituito da un'unità di base mobile con involucro avvolgente, che contiene il supporto di montaggio per le chiavi dinamometriche, un'unità di azionamento con trasduttore di coppia di riferimento multirange, un sistema elettronico di misurazione e controllo e l'accumulatore (solo con caliTEST mobile 300). Come sistema di valutazione e operativo, sul caliTEST mobile 300 viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sul caliTEST mobile 1000 si utilizza un notebook direttamente su un supporto opzionale per notebook, eliminando la necessità di spegnere e riavviare continuamente il sistema PC a ogni stazione di prova. Il caliTEST mobile 1000 è dotato di un supporto estraibile per chiavi dinamometriche lunghe, che garantisce un design compatto per l'uso mobile. Le chiavi dinamometriche da calibrare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Un supporto per la chiave liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda dell'apparecchiatura di prova. Il dispositivo di taratura caliTEST mobile 300 può essere alimentato tramite un cavo alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea, grazie a una batteria ricaricabile integrata. Il dispositivo di taratura caliTEST mobile 1000 funziona tramite un cavo collegato alla rete elettrica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso