Elettronica analogica del banco di prova per il centro di misura RoaDyn / 5633A1

Elettronica analogica del banco di prova per il centro di misura RoaDyn
5633A1
18005031
  • Elettronica per banchi prova per hub di misura basati su estensimetri con un massimo di 6 celle di carico
  • 24 canali
  • Fx, Fy, Fz: segnale di uscita di ±10 VDC per Canale
  • Alimentazione di alta precisione per i sensori installati nell'hub di misura
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Electronics
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV, Commercial
Operation and installation
Applications
Tire testing

L'elettronica analogica per banchi prova del tipo 5633A1 viene utilizzata in combinazione con i mozzi di misura RoaDyn S220, S260, S530 e S5xT per la strumentazione dei banchi prova pneumatici. I singoli segnali WFT vengono amplificati ed emessi come segnali di tensione separati. La catena di misura consiste tipicamente in un hub di misura, un cavo di collegamento e un sistema analogico per banchi prova tipo 5633A1. I modelli a 24 canali consentono di collegare mozzi di misura con un massimo di sei celle di carico. Il sistema elettronico del banco di prova analogico viene montato con quattro viti in un ambiente conforme alle specifiche. Il sistema è collegato all'hub di misura con un cavo di collegamento tipo 1795A14 o 1795A24. È collegato al sistema di acquisizione dei dati del cliente con un connettore D-Sub 37 poli pos. incluso, per consentire un montaggio personalizzato. Per l'alimentazione è incluso anche un cavo di alimentazione adatto con due connettori da laboratorio. L'elettronica del banco di prova analogico viene impostata tramite un'interfaccia RS-232C.

Caricamento in corso
Caricamento in corso