Amplificatore di carica industriale multicanale (ICAM-B), da 1 a 4 canali, (±10 V / 4 ... 20 mA) / 5073B Config

5073B Config
18046418
- Ampio campo di misura regolabile: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 o 4 canali
- Segnale di uscita: ±10 V o 4 ... 20 mA con larghezza di banda fino a 20 kHz
- Caratteristiche: valori di picco e integrali, valori RMS, filtro passa-basso e filtro passa-alto commutabile
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, Current, RS-232, EthernetInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso