Manicotto distanziatore conduttivo per Sensori di pressione della cavità senza cavo, connettore M3, D4x40 / 1720A1

1720A1
18026458
- Manicotto distanziatore conduttivo (lunghezza: 40 mm)
- M3x0,35
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °CApplications
Monitoring and control in injection moldingIl Manicotto distanziatore conduttivo tipo 1720A1 è per sensori senza cavo con connettore M3 (tipi 6182D_N_ e 6183D_N_).
Caricamento in corso
Caricamento in corso