Sensore di alta pressione, M12 a tenuta frontale, max 10000 bar (145000 psi) incl. accessorio di montaggio / 6213B1

6213B1
18005966
- Sensore piezoelettrico di alta pressione per eventi ad alta velocità
- Campo di misura: 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Accessori di montaggio inclusi (tipo 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore 6213B è un preciso Sensore di alta pressione con eccellente linearità e durata. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. La struttura antistrappo brevettata da Kistlers riduce al minimo la sensibilità alla coppia di serraggio e alle condizioni di montaggio. La filettatura di tipo M12x1 consente coppie di serraggio elevate e un design robusto con una durata eccellente. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, per tutti i sensori di alta pressione (tipi 6213, 6215 e 6217) viene utilizzato un anello di tenuta identico, riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Il sensore tipo 6213B1 viene fornito con gli accessori di montaggio inclusi (tipi 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1). Per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso