Sensore di coppia con Albero di misura rotante e cavo, valore nominale 5 Nm / T-Sensor 5413-1100/5 5N·m 1/4"

T-Sensor 5413-1100/5 5N·m 1/4"
18033159
- Sensore di coppia con cavo di collegamento fisso
- Valore nominale: 5 Nm
- Identificazione del codice automatico
- Azionamento quadrato: 1/4"
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
5 N·mMeasuring range [N·m]
1 … 5 N·mI robusti Sensori di misura coppia e angolo di rotazione 5413-1100/, 5413-1160/ e 5413-1151/ sono stati progettati per misurare coppie e coppie/angoli di rotazione. L'albero di misura del Sensore di coppia estensimetrico è protetto da una custodia metallica. In opzione, sull'albero di misura è disponibile un disco incrementale per la misurazione dell'angolo di rotazione. Questo passa attraverso una Barriera luminosa a forcella. Lo stadio di elaborazione degli impulsi angolari fornisce due segnali sfasati corrispondenti al senso di rotazione. La robusta custodia in acciaio o alluminio protegge l'interno del sensore, consentendo di effettuare misure in condizioni di produzione. I sensori possono essere dotati di cavi fissi (5 m) o di prese di collegamento. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. Il sensore di coppia viene fornito con un certificato di qualità. Su richiesta, il sensore di coppia può essere calibrato con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso