Sensore di spostamento, trasduttore lineare assoluto potenziometrico, 0 ... 50 mm / 2125A50

2125A50
18043649
- Campo di misura elettrico definito: 0 ... 50 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +85°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 3 poli M8x1 spina
- Classe di protezione IP40
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Sensore di spostamento con resistenza e percorso collettore in plastica conduttiva per misure dirette di spostamento e tolleranza e per il rilevamento continuo della posizione. La serie può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria meccanica e automobilistica, nonché nell'automazione e nella robotica, combinando una notevole durata di vita con un'elevata precisione. Un giunto a sfera
Accoppiamento a sfera offre un funzionamento privo di gioco anche in presenza di errori
errori paralleli o angolari tra l'asse del sensore e la direzione del movimento.
direzione del movimento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso