Sensore vettoriale ruota RV4, per autovetture con processore di segnale / CRV4A11

CRV4A11
18012339
- Sensore vettoriale ruota con acquisizione completa dei movimenti della ruota
- Design robusto
- Montaggio facile e veloce
- Per le autovetture con processore di segnale
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testingI sensori RV-4 sono sistemi meccanici progettati per misurare le coordinate spaziali e di direzione della ruota del veicolo. I sensori eseguono tutti i movimenti con la ruota, ad eccezione della rotazione intorno all'Asse della ruota. Con un'adeguata frequenza di campionamento delle posizioni di articolazione, è possibile simulare i movimenti della ruota di un test drive completo. I sensori RV-4 sono costituiti da cinque trasduttori angolari ad alta precisione di misura assoluta. Insieme, misurano le coordinate spaziali in un sistema di coordinate relativo al veicolo: Angolo di sterzata, campanatura, movimento x, movimento y e movimento z (corsa della molla). Utilizzando i sensori RV-4 con un Trasduttore di forza-coppia, è possibile misurare anche le forze e le coppie di una ruota del veicolo. Un trasduttore di impulsi ruota opzionale può essere utilizzato per determinare la velocità della ruota.
Caricamento in corso
Caricamento in corso