Sensore di coppia con albero di misura fisso, valore nominale 5 Nm / T-Sensor 5413-1030/5 5N·m 1/4"

- Sensore di coppia con cavo di collegamento fisso
- Valore nominale: 5 Nm
- Identificazione del codice automatico
- Azionamento quadrato: 1/4"
Measuring ranges
I robusti sensori statici di coppia del tipo 5413-1030 sono utilizzati per misurare le coppie. L'albero di misura del Sensore di coppia estensimetrico è dotato di estensimetri ed è protetto da una custodia metallica. L'adattamento o il collegamento dell'oggetto in prova avviene per mezzo di una trasmissione quadrata interna. Il supporto della coppia è garantito da una flangia di montaggio per il montaggio fisso. Tutte le connessioni per l'alimentazione e la trasmissione del segnale sono cablate, rendendo il sensore di coppia insensibile alle vibrazioni. Il cavo di collegamento (5 m) è fisso. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I sensori di coppia vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i sensori di coppia vengono calibrati con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.