Set di precaricamento per sensori piezoelettrici di forza del tipo 9001C / 9422A01

9422A01
18007788
- Set di elementi di pretensionamento per Sensore di forza 9001C
- Filettatura del bullone M3x0,5, lunghezza: 19 mm
- Forza di precarico massima: 2,5 kN
- Shunt: circa 7%
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Shunt
≈7 %Elementi di precarico standardizzati Tipo 9422A01 per l'installazione del Trasduttore di forza piezoelettrico Tipo 9001. Questi elementi di precarico sono costituiti da una vite di precarico a testa cilindrica ottimizzata e da un manicotto di centraggio. Ulteriori accessori, come rondelle isolanti o anelli di distribuzione della forza, sono disponibili separatamente. La vite di precarico serve a precaricare un Trasduttore di forza ad anello per ottimizzare l'applicazione della forza nel campo di misura raccomandato. Se installato correttamente, il sensore piezoelettrico di forza fornisce risultati precisi con un'elevata accuratezza di ripetizione. In pratica, i sensori vengono precaricati meccanicamente durante l'installazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso