Software CEUS 10 per la garanzia di processo all-in-one nella tecnologia di fissaggio / CEUS 10

CEUS 10
20000158
- Test sugli utensili di avvitatori, avvitatori a impulsi e chiavi dinamometriche sui sistemi cerTEST di Kistler
- Il funzionamento è semplice e intuitivo
- Funzionalità di misurazione rapida con opzione di documentazione
- Gli utensili e i punti di fissaggio possono essere memorizzati nel database per ripetere le misurazioni e la documentazione.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
SoftwareIl software CEUS 10 è una piattaforma affidabile per tutti i test sugli utensili in relazione al processo di assemblaggio dei dispositivi di fissaggio: è semplice e intuitivo da utilizzare e offre un'ampia gamma di opzioni di valutazione. Grazie a una guida intuitiva, gli utenti possono eseguire i test con la strategia di prova "Misura rapida" specificando la tecnologia dell'utensile (ad es. avvitatore, utensile a impulsi, chiave dinamometrica di regolazione o di indicazione). Il test può essere avviato in brevissimo tempo, direttamente dopo aver inserito il parametro da valutare (coppia o angolo di rotazione) con il parametro target desiderato e gli eventuali parametri ausiliari necessari. Per le misure rapide, questo elimina il tempo e lo sforzo necessari per impostare gli utensili o i punti di fissaggio nei dati anagrafici del database. I limiti di tolleranza conformi agli standard (o liberamente definibili) e i parametri statistici necessari per valutare i risultati di misura sono già memorizzati e possono essere adattati individualmente. Con l'aiuto di finestre di dialogo predefinite, i dati della misurazione rapida possono essere presi come base per ulteriori strategie di prova e memorizzati nel database per un uso futuro. Nella strategia "Tool test" (test di capacità della macchina), gli utensili già impostati possono essere facilmente richiamati dalla finestra di dialogo e testati in diversi punti di prova individuali, utilizzando come base i dati caratteristici memorizzati. Una volta completato il controllo del numero appropriato di punti di prova, la fase finale è la valutazione della capacità dell'utensile con l'aiuto dei limiti di tolleranza e dei parametri statistici memorizzati. La strategia di test "Punto di fissaggio e utensile" (capacità di inserimento e capacità di mantenimento) collega i parametri target memorizzati di un punto di fissaggio reale nel processo di produzione con un utensile assegnato a questo caso applicativo, in modo che l'utensile possa essere impostato in modo specifico e la capacità del processo possa essere verificata a intervalli regolari. Ogni test eseguito nel software viene memorizzato in un database per consentire la completa tracciabilità dei test dell'utensile nel processo di assemblaggio del dispositivo di fissaggio. I dati memorizzati possono essere richiamati in qualsiasi momento per ulteriori valutazioni; sono disponibili visualizzazioni grafiche e tabellari e i dati possono essere visualizzati anche nei rapporti di prova. I pacchetti linguistici inclusi nel software consentono agli operatori di cambiare la lingua dell'interfaccia utente in qualsiasi momento. Grazie alla possibilità di visualizzare i rapporti e le valutazioni in diverse lingue, il software di ispezione CEUS 10 soddisfa i requisiti per l'utilizzo in più stabilimenti in sedi internazionali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso