Software testXpert per il collaudo di giunti bullonati / testXpert®-Software

testXpert®-Software
20000168
- Software Windows con test conformi a tutti gli standard noti per le giunzioni bullonate
- Le sequenze e le procedure di test sono specificate sulla base della struttura a blocchi.
- I dati sono organizzati e documentati in modo conveniente
- Ampia analisi grafica dei profili di misura
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
SoftwareIl software testXpert è una piattaforma affidabile con un funzionamento semplice e intuitivo e funzionalità complesse che coprono l'intera gamma di prove per giunti bullonati. Grazie alla struttura a blocchi delle sequenze di prova, gli utenti possono definire liberamente le sequenze di cui hanno bisogno in base alle proprie specifiche e ai propri requisiti, sia per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti che per conformarsi alle norme.
proprie specifiche ed esigenze, sia per soddisfare le richieste specifiche dei clienti che per conformarsi alle norme. Ogni singolo blocco può essere configurato liberamente per quanto riguarda il valore di partenza, il valore di spegnimento e la velocità specificata. È persino possibile selezionare più valori di spegnimento, ad esempio per integrare funzioni di sicurezza. Se si utilizza il misuratore di ripetizione integrato, è possibile eseguire più operazioni di serraggio e annullare il test al superamento di un valore di sicurezza. Il software non è vincolato a strutture predeterminate del programma di prova. Una procedura guidata di immissione facilita la selezione e l'inserimento di tutti i dati chiave necessari per il test. Questi includono la sequenza di test, i dati della filettatura, le formule di calcolo specificate da vari standard per i coefficienti di attrito e i diametri delle superfici dei cuscinetti, i sensori da utilizzare, i parametri descrittivi e i risultati. A questo scopo, i dati dei sensori e delle filettature sono memorizzati in un sistema di database globale con documentazione tracciabile. In base alla sequenza di test, l'operatore può visualizzare una visualizzazione tabellare dei risultati multipli dalla memoria dei dati di misura per ogni blocco, e i risultati possono essere valutati statisticamente. Per valutazioni complesse, come quelle richieste da alcuni standard, il software fornisce risultati predefiniti. Un'altra possibilità è quella di impostare risultati liberamente programmabili in base alle proprie preferenze. Durante e dopo il test, le curve di misura vengono visualizzate in grafici liberamente configurabili. Come opzione aggiuntiva per le valutazioni avanzate, è possibile registrare e memorizzare un video durante il processo di fissaggio. In seguito, può essere valutato insieme al resto dei dati. Per generare rapporti di prova, tutti i risultati, le tabelle, i grafici e i parametri definiti dall'utente possono essere integrati in qualsiasi modulo di rapporto di prova specificato dal cliente, con l'aiuto di una procedura guidata. Questi dati possono essere inviati come rapporti di prova (ad esempio, tramite l'interfaccia di esportazione integrata) o trasferiti automaticamente a piattaforme software di livello superiore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso