Trasduttore di impulsi ruota, sensore WPT / CWPTA

Wheel pulse transducers, WPT sensors / CWPTA
CWPTA
18017730
  • Trasduttori di impulsi ruota con design compatto e peso ridotto
  • Protezione contro l'inversione di polarità
  • Grado di protezione: IP67
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing, Tire testing
I sensori WPT sono sensori universalmente adattabili per il rilevamento della velocità delle ruote dei veicoli a motore. I sensori forniscono 10 ... 5000 impulsi per rotazione (standard, altri valori di impulso disponibili su richiesta). I sensori WPT sono compatti e leggeri. Per la massima flessibilità, il trasduttore incrementale per l'unità Trasduttore di impulsi ruota può essere sostituito in modo rapido e semplice. I segnali di uscita generati dai sensori WPT costituiscono la base per il calcolo della velocità della ruota, dell'accelerazione, della distanza e della velocità (queste misure dipendono dallo slittamento e dalla circonferenza dinamica della ruota).
Caricamento in corso
Caricamento in corso