Unità di controllo per il sistema ANALYSE, due servoregolatori per il controllo dell'unità di controllo / Analyse PowerPack 5413-2777 P2.2 3x400V

Analyse PowerPack 5413-2777 P2.2 3x400V
18035640
- Due servoregolatori per il controllo dell'unità di controllo
- Capacità di memorizzare 64 set di parametri predefiniti
- Potenza nominale: 10 kVA
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of system
Bolted joints analysisUnità di controllo universale con servoregolatore per unità di servoazionamento come motori, mandrini e mandrini BOSCH con tensioni di collegamento CC da 325 V a 560 V nelle rispettive tensioni di alimentazione (se necessario, tramite trasformatori aggiuntivi). È possibile memorizzare fino a 64 diversi set di parametri predefiniti e selezionarli tramite selettori di parametri hardware di tipo plug-in. Il tipo 5413-2777/P2.2 è progettato per il collegamento simultaneo di due unità di azionamento, che possono essere azionate solo in successione alternata. La commutazione interna tra le due unità di azionamento è realizzata sul lato software tramite il software operativo dell'intero sistema.
Caricamento in corso
Caricamento in corso