Weigh In Motion solutions from Kistler enable fair weight-based tolling.

Pedaggio basato sul peso

Il sistema Weigh In Motion (WIM)  KiTraffic Plus per il pedaggio basato sul peso di Kistler consente agli operatori stradali di generare entrate aggiuntive per la costruzione delle strade e garantisce l’equità del pedaggio. In base al principio "chi inquina paga", agli utenti della strada viene addebitato un pedaggio in base al peso effettivo del proprio veicolo e al livello di usura derivante della superficie stradale.
Grazie all’accuratezza e all’affidabilità dei sistemi Weigh In Motion (WIM) (fino al 2,5% GVW) di Kistler per il pedaggio basato sul peso, i proprietari delle strade e gli operatori sono in grado di applicare immediatamente le sanzioni per le violazioni dei limiti di peso e negare ai veicoli sovraccarichi l'accesso a ponti o strade. Grazie alle telecamere integrate, il sistema KiTraffic Plus è in grado di identificare direttamente i veicoli riscuotendo automaticamente il pedaggio, senza ostacolare il flusso del traffico.
I nostri sistemi di misurazione completamente automatizzati trasmettono dati in tempo reale calcolando in base al peso del veicolo le multe per sovrappeso e le tariffe per l'utilizzo di strade a pedaggio. 

Applicazione del pedaggio basata sul peso con il sistema Weigh In Motion (WIM) KiTraffic Plus:

  • Pesatura precisa e affidabile di veicoli a qualsiasi velocità con una precisione fino al 2,5% GVW
  • Sensori WIM al quarzo Lineas robusti ed esenti da interventi di manutenzione
  • Scalabile per il monitoraggio di qualsiasi numero di corsie
  • Identificazione automatizzata di veicoli sovraccarichi
  • Integrazione semplice nei sistemi di riscossione dei pedaggi esistenti, manuali o automatizzati
  • Certificato OIML-R-134 e conforme a COST 323 e ASTM E1218-09

Chiamateci e saremo lieti di proporvi il sistema WIM manuale o completamente automatizzato per l’addebito affidabile dei pedaggi.

Vantaggi

  • Calcolo corretto dei pedaggi
  • Maggiori ricavi per coprire le spese di manutenzione
  • Sanzioni per violazioni del limite di peso
  • Negazione dell’accesso ai veicoli sovraccarichi

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.