Complete solution: the Kistler servo press for medical device assembly and testing comprises NCFT joining module, servo amplifier and NC process monitoring.

Servopressa – assemblaggio e collaudo sicuri dei dispositivi medici

La soluzione pratica e completa

La nostra servopressa per l'assemblaggio e il collaudo di dispositivi medici rappresenta una soluzione pratica e completa, che comprende il nostro sistema di monitoraggio del processo NC maXYmos e il modulo di giunzione NCFT 2157B, ed è progettata per applicazioni nel campo della giunzione elettromeccanica con accoppiamento a pressione di parti di prodotti medicali.

maXYmos NC controlla, monitora, valuta e documenta le curve forza-spostamento per i processi di giunzione e piantaggio, esclusivamente in combinazione con i moduli di giunzione NC e il servoamplificatore IndraDrive incluso nel sistema.

Il nostro modulo di giunzione NCFT 2157B è dotato di asse lineare con sensore di forza piezoelettrico integrato nel pistone e controllo integrato. È progettato per la giunzione a basse forze. I due possibili modelli consentono di coprire numerose applicazioni e realizzare un'ampia varietà di componenti e prodotti. 

Vantaggi del sistema completo di servopresse Kistler per l'assemblaggio e il collaudo di dispositivi medici:

  • Nessuna necessità di ricerca e installazione dei componenti adatti 
  • Monitoraggio del processo integrato con maXYmos NC di semplice parametrizzazione anche per gli operatori meno esperti 
  • Modulo di giunzione elettromeccanico 2157B

NCFT 2157B

  • Adatto per l'uso in camera bianca
  • Campo di misura da 0,05 kN a 1,5 kN
  • La telemetria garantisce la massima precisione di misurazione
  • Elevata protezione da sovraccarico per sensori
  • Eccellente dinamica fino a 400 mm/s per tempi ciclo molto brevi
  • Commutazione integrata tra due campi di misura
  • Due versioni:
    • Design dritto con corsa di 100 mm
    • Design ad angolo con corsa di 250 mm

Servopresse: massima efficienza energetica durante il montaggio e il collaudo

Le servopresse (sistemi di giunzione elettromeccanici) consentono un risparmio energetico fino al 90 percento, ad es. in confronto ai sistemi pneumatici*, riducendo significativamente il costo totale di proprietà (TCO) e le emissioni di CO2. E questo significa che contribuirete anche a proteggere l’ambiente!

Caratteristiche specifiche dell'applicazione di maXYmos NC – opzionale:

  • Gestione utenti integrata
  • Processo di verifica:
    • Audit trail: registrazione e monitoraggio di tutte le modifiche ai processi di test, con indicizzazione di tempi e utenti per la tracciabilità end-to-end di ogni singolo prodotto
    • Archiviazione in file protetti da scrittura
  • Sicurezza:
    • Blocco opzionale delle porte per un'integrazione sicura nella struttura dati del cliente
  • Documentazione completa: per la Qualificazione dell'Installazione (IQ) e la Qualificazione Operativa (OQ) sulla base di liste di controllo preparate
  • Driver di stampa integrati per la documentazione cartacea dei record di prova