Kistler offre una grande varietà di tecnologie di misura per la dinamica e la durata dei veicoli, per i test sui pneumatici, per l'NVH e altro ancora.

Servizi per test in linea e fine linea di processi produttivi

Kistler offre una gamma completa di sistemi di test industriali: tecnologia a sensori piezoelettrici e soluzioni complete di banco di prova per il monitoraggio, le misurazioni in-process, end-of-line (EOL) e offline.  In settori vari quali quelli dell'industria automobilistica e dei beni di consumo, della tecnologia medica, dell'imballaggio e dell'elettronica, il monitoraggio e il controllo dei processi di formatura, separazione, giunzione e assemblaggio costituiscono la base di tutti i processi produttivi industriali efficaci.

Test di attrito ad alta precisione e test di efficienza su banchi di prova di fine linea

Test di attrito ad alta precisione e test di efficienza su banchi di prova a fine linea

Test di attrito ad alta precisione e test di efficienza su banchi di prova di fine linea
I sensori di coppia Kistler sono in grado di eseguire in modo affidabile test di attrito ed efficienza di tutte le tipologie. Il calcolo dell'efficienza di pompe, delle trasmissioni e dei motori richiede un confronto tra la potenza in ingresso e quella in uscita. La tecnologia del sensore di coppia Kistler consente di calcolare la potenza in modo esatto dal momento di ingresso e la velocità misurata.

Oltre ai test di efficienza, i sensori di coppia Kistler vengono utilizzati per misurare i coefficienti di attrito: il controllo di qualità iniziale dei test di fine linea della catena cinematica è solo un esempio di questa applicazione.

Vantaggi dei test di attrito ed efficienza con Kistler:

  • I sensori a flangia o ad albero si adattano in modo flessibile al banco di prova
  • Misurazioni parallele di due coppie utilizzando sensori a doppia gamma
  • Risultati esatti grazie ai sensori piezoelettrici
  • Tecnologia dei sensori di coppia ad alta precisione per test affidabili di attrito ed efficienza. 

Banchi di prova End-of-line per sistemi a trazione elettrica

End-of-line test stands from Kistler ensure the quality of electric drive systems.

Integrati direttamente nelle linee di produzione, i banchi di prova End-of-Line (EOL) di Kistler offrono una soluzione efficiente per garantire la qualità dei motori elettrici e dei componenti della catena cinematica. Questi supporti di prova sono prodotti in base alle specifiche esigenze dei clienti per allinearsi perfettamente ad ambienti di produzione specifici. E nonostante lo spazio sia limitato, è possibile eseguire un multi test utilizzando le soluzioni completamente automatizzate di Kistler.

Il Gruppo Kistler dispone di due impianti di progettazione per dei banchi di prova per motori elettrici in Germania e Cina, nei quali è possibile implementare i concetti di banco di prova EOL in modo flessibile in risposta alle diverse esigenze dei diversi mercati e clienti. Ciò vale per l'intera catena di processo, dalla progettazione, alla strutturazione e alla produzione effettiva del banco di prova fino alla messa in servizio e all'assistenza.

Sistemi di test industriali – Test di comportamento tattile

Kistler offers inline and end-of-line (EOL) test systems for measuring tactile behavior of control elements.

Nei settori dell'elettronica e automobilistico, alcuni prodotti (elementi di controllo) richiedono test tattili/aptici per garantire che i componenti garantiscano sempre la funzionalità desiderata. Grazie ai sensori piezoelettrici Kistler, la qualità di questi elementi di controllo può essere verificata in modo accurato ed affidabile sia durante il processo di fabbricazione che al termine della linea di produzione. I sistemi di monitoraggio all'avanguardia consentono di visualizzare i dati di misurazione acquisiti dai sensori di forza o di coppia. Questo approccio fornisce dichiarazioni qualitative per i componenti fabbricati, per poter rilevare i componenti difettosi e filtrarli nella fase iniziale.

Vantaggi dei test di comportamento tattile con Kistler:

  • Ampio intervallo di misurazione:
  • Sensori con protezione da sovraccarico
  • Valutazione basata sulla tecnologia a finestra di controllo

Per un test affidabile del comportamento tattile ti basta contattarci!

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.