Condition monitoring and testing applications for nuclear power plants require different technologies and measuring chains.

Soluzioni per il monitoraggio delle condizioni delle centrali nucleari

Le moderne centrali nucleari includono sistemi di monitoraggio per garantire maggiore sicurezza, efficienza e rendimento. Kistler fornisce soluzioni di monitoraggio online all'avanguardia per il settore dell'energia nucleare. Questi sensori e sistemi specifici per l'applicazione possono essere installati anche in un secondo momento, su impianti già in funzione.

L'energia nucleare è stata utilizzata per la prima volta nel 1948, per alimentare una lampadina elettrica; oggi, le centrali nucleari generano circa il 14% della produzione mondiale di energia, percentuale in aumento: molti Paesi in tutto il mondo continuano a investire in questa tecnologia priva di emissioni, vista come un ponte verso un approvvigionamento energetico a prova di futuro e a zero emissioni, sia con le centrali nucleari tradizionali che con i nuovi mini-reattori modulari (SMR).

La tecnologia di misurazione di Kistler svolge un ruolo fondamentale nelle applicazioni all'interno e all'esterno del reattore: ad esempio il monitoraggio delle vibrazioni indotte dal flusso e la misurazione della pressione dinamica. Kistler ha una comprovata esperienza di varie soluzioni installate nei sottosistemi degli impianti, come i generatori di vapore, i nuclei e le tubazioni.


 

Resistenza alle alte temperature

Per quanto riguarda l'utilizzo ad alta temperatura, Kistler fornisce sensori di pressione e accelerometri per alte temperature in grado di funzionare fino ad oltre 700°C (1000°C a breve termine).

Design robusto e affidabile

Le soluzioni di Kistler per il monitoraggio continuo vengono utilizzate nelle centrali nucleari di tutto il mondo e dispongono di elementi di progettazione speciali per funzionare in maniera affidabile in ambienti estremi.

Alta sensibilità e breve tempo di risposta

Per consentire il monitoraggio di sistemi critici per la sicurezza e delle prestazioni in tempo reale, i nostri sensori sono dotati di un'elevata frequenza naturale, ad esempio, per catturare piccole pulsazioni di pressione su una pressione statica elevata.

Elevata stabilità termica

I reattori sono ambienti caratterizzati da rapidi e forti sbalzi di temperatura. Per una misurazione accurata, i sensori Kistler offrono un'elevata stabilità termica grazie a membrane ottimizzate.

Sistemi pronti all’uso per diverse prove

Loose part monitoring helps to avoid damages in nuclear power plants.

Monitoraggio dei componenti allentati

Le centrali nucleari sono strutture complesse con migliaia di piccoli componenti, come infissi, valvole e viti. Le parti allentate a causa di usura, fatica o da errori di manutenzione possono causare problemi critici di sicurezza e di prestazioni. Il rilevamento precoce di queste parti aiuta a evitare o a ridurre i danni e i malfunzionamenti dei componenti del sistema primario.

Un sistema di monitoraggio dei componenti allentati (LPMS) consiste tipicamente in una serie di accelerometri posizionati nei punti critici del sistema monitorato (ad esempio, recipienti del reattore, generatori di vapore o pompe del refrigerante) e nel relativo cablaggio ed elettronica per l'elaborazione dei dati. Kistler è in grado di fornire catene di misura complete per LPMS in base alle specifiche esigenze del cliente.


Proper vibration monitoring and testing ensures safe nuclear power plant operation, maximum efficiency and power output.

Monitoraggio e test delle vibrazioni

Le vibrazioni indotte dal flusso (FIV) ostacolano le prestazioni e possono portare a malfunzionamenti critici per la sicurezza. I test principali comprendono test sulla pressione dell'acqua del reattore (PWR), del gruppo di controllo delle barre (RCC) e del generatore di vapore. Grazie alle dimensioni ridotte e all'impermeabilità, alla stabilità alle alte temperature e alla capacità di catturare la risposta dinamica durante l'intera fase di test, i sensori Kistler sono la migliore scelta.

Un'adeguata verifica dei componenti all'interno e all'esterno del reattore garantisce un funzionamento sicuro della centrale nucleare per massimizzarne l'efficienza e la produzione di energia. Una procedura speciale condotta in questo campo è il test di usura da sfregamento o frizione, ad esempio, nei tubi dei generatori di vapore. L'usura da frizione si verifica spesso come risultato del moto relativo tra i componenti a contatto. A differenza dell'usura da scorrimento, questi movimenti indotti dal flusso hanno in genere un'ampiezza ridotta.


Pressure pulsation measurement in nuclear power plants ensures safety and optimizes performance.

Misura della pressione dinamica

Nel sistema di circolazione del reattore (ad esempio, il piano di equalizzazione del flusso) e nei sistemi di tubature ad esso collegati, le pulsazioni di pressione devono essere testate e monitorate per garantire la sicurezza e ottimizzare le prestazioni, soprattutto nel caso di utilizzo di moderne pompe di circolazione a velocità controllata che possono indurre rumore e vibrazioni nelle tubature.

Con l'aiuto di trasduttori di pressione miniaturizzati, altamente sensibili e molto stabili in temperatura, è possibile rilevare con precisione le risonanze dei fluidi nonché le piccole pulsazioni di pressione in aggiunta alle alte pressioni statiche. Per queste applicazioni di monitoraggio continuo, offriamo sensori di pressione piezoelettrici con segnale di uscita in carica o tensione, campi di misura flessibili (fino a 250 bar) e ampi intervalli di temperatura.


Kistler can provide you with custom measurement solutions for nuclear power plant testing applications.

Altri utilizzi

In caso di esigenze particolari, possiamo fornirvi soluzioni personalizzate per le vostre applicazioni. La nostra esperienza copre aree quali:

  • Test tribologici
  • Test sulle valvole di sicurezza
  • Test di fusione del corium
  • Controlli regolari per prevenire la rottura per fatica sui reattori ad acqua pressurizzata

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.