カリフォルニアに新時代の交通監視システムを導入
米国カリフォルニア州交通局(California Department of Transportation、Caltrans)は、正確なWIMデータだけでなく、車両の台数とクラスの統計を作成できるリアルタイムの交通データ収集システム「KiTraffic Statistics」を導入しました。Caltransがこのシステムを選んだ理由をぜひご覧ください。
交通量と路面に作用する負荷に関する情報は、長期の道路整備計画、交通安全の向上、道路メンテナンスの最適化に重要な役割を果たします。キスラーが提供する走行車両重量計測(WIM)ソリューションのKiTraffic Statisticsでは、交通データをリアルタイムで自動収集できます。システムはWIMデータロガー、センサ、配線済みコンポーネントからなるコンパクトな構造で、あらゆる条件の路面に簡単かつ迅速に埋め込むことができます。Lineas水晶圧電式力センサは、路面の下、地表から25 mmの深さに設置します。このためセンサの耐久性が増すほか、天候や交通量の多少に関係なく正確に交通量データを把握できます。
これらのシステムは、インフラ整備計画の改善、道路メンテナンスの最適化、交通量の均一化の向上に役立ちます。また、キスラーの高精度水晶センサは、悪天候や速い行速度にも難なく対応できます。
自動化された交通管制により、メンテナンス計画プロセスがよりシンプルになり、コストの大幅な低減につながります。
走行車両重量計測システムについてご不明な点等ございますか?キスラーまでお気軽にお問い合わせください。
カリフォルニアに新時代の交通監視システムを導入
米国カリフォルニア州交通局(California Department of Transportation、Caltrans)は、正確なWIMデータだけでなく、車両の台数とクラスの統計を作成できるリアルタイムの交通データ収集システム「KiTraffic Statistics」を導入しました。Caltransがこのシステムを選んだ理由をぜひご覧ください。
コスト効率に優れた交通データ収集を実現する走行車両重量計測(WIM)システム「KiTraffic」
走行車両重量計測(WIM)システム「KiTraffic」には、道路の保全、交通安全の向上、通行料金の正確な計算を支援するために設計されたキスラーの一連の高度な測定ソリューションとサービスが含まれており、いつでもどこでも正確な測定データが得られます。