産業用トラックの計量:短時間で多数のトラックの重量を測定できることは、産業現場において重要です。

走行車両重量計測(WIM)を用いた重量計測と重量ベ

スの通行料課金 – 港湾・産業施設向けソリューション

キスラーの走行車両重量計測(WIM)システムは、港湾、鉱山やコンクリートプラントなどの産業施設でトラックや商用車の重量を効率的に計測することができます。車両が通過するそばで、物品への課金、軸荷重のチェック、総重量の計測を非常に効率的に実現できます。

港湾や産業施設でトラックの重量を自動的に計測 – 走行車両重量計測を活用し、手続きに要する時間とコストを節約

OIML R134認証を取得した走行車両重量計測(WIM)システム

キスラーのWIMシステムは、広く認められた計測規格に準拠しており、確かな精度で車両重量を計測することができます。その精度は折り紙付きです。

スピーディに設置可能&メンテナンスフリー

キスラーの水晶圧電式Lineasセンサをベースにした、メンテナンスフリーの走行車両重量計測(WIM)システムは基本的にわずか1日で設置でき、長年にわたり信頼性の高い計測を実現できます。

他のシステムと柔軟に組合せ可能

走行車両重量計測(WIM)だけでなく、車両ナンバープレート認識用のLNRカメラやRFIDトランスミッタなどのコンポーネントを追加してWIMソリューションを拡張することができ、柔軟に組合せ可能です。

産業用途の重量計測で走行車両重量計測(WIM)システムを活用する利点:

  • 非常に高精度な最先端のクォーツ測定技術
  •  法規制に適合した計量システムであることを示すOIML R134認証を取得
  • 速やかに設置でき、稼働の中断を最小限に抑制
  • メンテナンスフリー – 長期間連続稼働もOK
  • シール加工を施した完全埋込み型センサ
  • RFIDトランスミッタやLPRカメラなどのコンポーネントと柔軟に組合せ可能

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。