ファスナーアセンブリは、3C産業(コンピュータ、通信、家電)を含む製造業において最も重要な接合工程の1つです。多層基板(MLB)、振動モーター、アンテナモジュール、カメラモジュールなど、スマートフォンの部品やアセンブリの多くは、通常自動化されたプロセスでファスナーを使用して接合されます。M0.8からM2までのサイズのマイクロファスナーを含め、さまざまなねじファスナーが使用されている。
3C産業では、組み立てのスピードと品質に対する要求は非常に厳しい。マイクロファスナー、締結工具、ボルト接合部には、エンドツーエンドの品質監視が必要です。製品開発から生産に至るまで、ISO 16047に準拠したねじファスナーの標準準拠試験は、その品質を保証し実証する方法として認められています。しかし、この規格は、サイズM3以上のねじファスナーの試験のみを対象としています。つまり、現時点では、3Cエレクトロニクス産業で使用されるマイクロファスナー用の標準化されたトルクおよびクランプ力試験はありません。
製造業者は、少ない数の管理パラメータに基づく独自の試験方法を使用することになり、多くの場合、ファスナーの破断トルクのみを指定しています。そのため、不良設計、苦情、リコール、その結果発生するコストのリスクは大きく、事実上避けられません。