力センサ

圧電式力センサは、圧電式力変換器やロードセルと呼ばれ、非常に動的なアプリケーションや準静的なプロセスの両方で、圧縮力や引張力を正確に測定するのに最適です。大学や産業界では、基礎研究や品質保証のために、力の特性を測定し、プロセスをより費用対効果の高いものにするために、正確なデータが常に不可欠です。キスラーの圧電式力センサは、その堅牢な設計により、厳しい条件下でも、準静的および非常に動的な力のプロセスを正確に追跡します。また、力センサは、複数の直交する力成分の同時測定にも対応しています。
力(荷重)センサカタログ(PDF)ダウンロードはこちら
カテゴリとフィルタ
Need a consultation?
Our experts are just a click away