KiDAQ測定モジュール

maXYmos BL、maXYmos TL、maXYmos NCファミリーのプロセスモニタリング用XYモニターは、製品または生産工程の品質を曲線に基づいてチェックおよび評価することができます。ユーザーは、曲線評価を個々のモニタリングタスクに適合させるために、評価オブジェクトを適用することができます。この仕様に基づいて、maXYmos BL、TL、NCは、各ワークピースをチェックし、パーツの良し悪しを判断することができます。maXYmos TL MLプロセスモニタリングシステムは、特に医療機器メーカーのニーズを満たすように設計されています。