レール計測システム

当社の最新で統合が容易なRail Weigh In Motionシステムは、鉄道車両が自由に走行する際に、広範なパラメータを測定します。効率的な保守サービスを保証するために、デジタル化されたブレーキ力測定ソリューションを提供しています。また、路面電車用の特別なソリューションとして、ダイナミックブレーキ試験用の非接触で標準に準拠したシステムを提供することができます。

当社のレール測定システムは、次の3つの用途に対応しています: 1. キスラーの次世代型Rail Weigh In Motionシステムは、車輪荷重や列車重量など、あらゆる列車状態や鉄道交通データを提供します。2. BFMS(Brake Force Measurement Solution)は、デジタル技術を活用した非常に効率的なブレーキ力測定システムです。メンテナンスを行う鉄道サービスクルーの作業を大幅に簡素化します。3. 光学式Correvit技術に基づく当社のダイナミックブレーキ試験システムは、あらゆる路面で最高速度250 km/hの鉄道車両の試験と保守を、標準に準拠して簡単に行うことができます。