圧力センサ

キスラーは、汎用的なものからカスタマイズされたものまで、あらゆる用途に対応した高精度な圧電式・ピエゾ抵抗式圧力センサを提供しています。

キスラーは、圧力を測定するために、圧電式とピエゾ抵抗式の両方のセンサを提供しており、多くのアプリケーションに適したソリューションを提供しています。圧電式圧力センサは、高動的、動的、準静的な圧力曲線や脈動の測定に適しています。ピエゾ抵抗式圧力センサは、静的および準静的な圧力曲線の測定に適しています。

 

テスト&メジャメント圧力センサカタログダウンロードはこちら

カテゴリとフィルタ

Need a consultation?

Our experts are just a click away

Frequently asked questions

What is the operating principle of Kistler's pressure sensors?
Kistler's pressure sensors use piezoelectric or piezoresistive technology to measure pressure. This allows for accurate and reliable results in various applications.
Can Kistler's pressure sensors be used in static and dynamic pressure measurements?
Yes, Kistler offers both piezoelectric and piezoresistive sensors for both dynamic and static pressure measurements. This allows for versatile use in different scenarios.
How can I ensure the accuracy of my pressure measurements with Kistler's sensors?
Kistler's pressure sensors are designed and manufactured with high precision and calibration standards, ensuring accurate and repeatable results. Regular calibration and maintenance also help maintain accuracy.