スキップ ヘッダ
スキップ 主要
スキップ フッター
お見積りのご依頼は、見積カートをお気軽にご利用ください。お見積り専用のため、即時ご注文が成立するものではございません。「製品」ページまたは画面右上に表示の見積カート内で対象製品を検索、カートに追加することができます。
お問い合わせ
日本 | 日本語
製品
市場とアプリケーション
サービス&サポート
ナレッジハブ
仕事とキャリア
キスラーについて
お問い合わせ
Home
/
機械加工におけるR&Dやモニタリングのための製品
機械加工におけるR&Dやモニタリングのための製品
カテゴリとフィルタ
フィルタを表示する
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 8-wire, Fischer flange 9-pole pos.
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 8-wire, Fischer flange 9-pole pos.
1677A
1677A5
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 8-wire, with metal sheath, Fischer flange 9-pole pos., 5m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1677AQ02
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 8-wire, with braided steel, Fischer flange 9-pole pos., 5m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 3-wire, Fischer flange 9-pole pos.
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 3-wire, Fischer flange 9-pole pos.
1687B
1687B5
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 3-wire, with metal sheath, Fischer flange 9-pole pos., 5m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1687BQ02
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 3-wire, with braided steel, Fischer flange 9-pole pos., 5m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Connecting cables for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
Connecting cables for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
1500A
1500A95
Connecting cable for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1500A57
DIN round connector, 8 poles, female
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Extension cables with Fischer 9-pole connector, 8 conductors
Extension cables with Fischer 9-pole connector, 8 conductors
1678A
1678A5
Extension cable with Fischer 9-pole connector, 8 conductors
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1678A10
Extension cable for multicomponent dynamometers, 8-core, Fischer flange 9-pin, 10 m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 500 N, cover plate 30x30 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 500 N, cover plate 30x30 mm
9109A
9109AA
Multicomponent dynamometer MicroDyn, 500 N, cover plate 30x30 mm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 8-wire, 90° Fischer flange 9-pole pos.
Connecting cables for multicomponent dynamometers, 8-wire, 90° Fischer flange 9-pole pos.
1679A
1679A5
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 8-wire, with metal sheath, 90° Fischer flange 9-pole pos., 5m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1679ASP
Connecting cable for multicomponent dynamometers, 8-wire, with metal sheath, 90° Fischer flange 9-pole pos., 0.5 … 20m
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
9119A
9119AA1
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 90x90 mm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
9119AA2
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 55x80 mm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 90x105 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 90x105 mm
9129A
9129AA
Multicomponent dynamometer MidiDyn, 10 kN, cover plate 90x105 mm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
9129AB40
Mounting adapter VDI40 for dynamometers of Type 9129AA, for mounting on lathes
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
その他の製品バリエーション
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 140x190 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 140x190 mm
9139A
9139AA
Multicomponent dynamometer MaxiDyn, 30 kN, cover plate 140x190 mm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
Rotating cutting force dynamometers (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
Rotating cutting force dynamometers (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
9170A
9170A
Rotating cutting force dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
Extension cables with Fischer 9-pole connector, 3 conductors
Extension cables with Fischer 9-pole connector, 3 conductors
1688B
1688B5
Extension cable with Fischer 9-pole connector, 3 conductors
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
1688BSP
Extension cable for multicomponent dynamometers, 3-core, Fischer 9-pin flange, custom length
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
Rotating cutting force dynamometers, RCDs for heavy machining (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
Rotating cutting force dynamometers, RCDs for heavy machining (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
9171A
9171A
Rotating cutting force dynamometer (RCD), Fz max ±30 kN, Mz max ±1000 Nm
価格
ご要望に応じて
在庫個数
ご要望に応じて
製品とトレーニングをさらに表示する