Weigh In Motion(WIM)用Lineas 水晶圧電センサー / 9195G

常設のLineas 水晶圧電センサが車輪と車軸の荷重を測定し、走行中に車両総重量を決定する。

9195G

常設のLineas 水晶圧電センサが車輪と車軸の荷重を測定し、走行中に車両総重量を決定する。
主な特長/メリット
  • 独自の水晶圧電技術
  • 高い測定精度
  • 舗装道路への迅速で簡単な取り付け
  • 長期耐久性を実現する堅牢なセンサー設計
  • 温度変動の影響を受けない
Lineas Weigh In Motionセンサ(Type 9195G)は、水晶圧電素子を使用した力センサで、道路走行車両の車輪と車軸の荷重を測定するために特別に設計されています。センサーは舗装道路に設置され、高精度の計測信号を提供します。センサに力が加わると、水晶エレメントから力に比例した電荷信号が出力されます。Lineasセンサーは外部チャージアンプ(Type 5163A、Type 5204A Weigh In Motionデータロガーに付属)への接続が必要です。Weigh In Motionデータロガーは、電荷信号をホイール、車軸、車両総重量に変換し、車両分類情報を導き出します。
読込み中
読込み中